제품 게시
LAUFEN PRO Wall-hung WC, washdown
LAUFEN

LAUFEN PRO Wall-hung WC, washdown

Wallhung WC pan washdown LAUFEN PRO, sanitary ceramic, for concealed cistern, EN 997, EN 33, 6/5-l-flush, dimensions 360 x 560 x 350 mm, Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed, throughout, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), WC seat 89295.0, 89395.4, WC seat and cover, 89195.0, 89295.1, 89395.2, WC seat and cover with automatic lowering 89195.1, 89395.3 Order no. 82095.0
기술 사양
  • 특징 참조820950
  • 제품군LAUFEN PRO
  • 제품분류WCs
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2015-08-18
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)400
  • 너비(mm)360
  • 깊이(mm)560
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스위스
  • 제조국가체코 공화국
  • 순 중량(Kg)18.4
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Toilets
  • UNSPSC 코드30181505