제품 게시
LAUFEN PRO Wall-hung WC 'rimless', washdown, without flushing rim
LAUFEN

LAUFEN PRO Wall-hung WC 'rimless', washdown, without flushing rim

Wall-hung WC 'rimless', washdown, without flushing rim
기술 사양
  • 특징 참조820960
  • 제품군LAUFEN PRO
  • 제품분류WCs
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-09-11
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)345
  • 너비(mm)530
  • 깊이(mm)360
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스위스
  • 제조국가폴란드
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Toilets
  • UNSPSC 코드30181505
  • Uniclass 2015 코드SL_35_80_89
  • Uniclass 2015 설명Toilets
  • OmniClass 번호23-31 19 00
  • OmniClass 제목Toilets
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures