제품 게시
LAUFEN PRO Floorstanding WC
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding WC

Floorstanding WC pan washdown LAUFEN PRO, sanitary ceramic, for, for cistern wall mounted, EN 997, EN 33, 6/5-l-flush, dimensions 360 x 545 x 400 mm, outlet vertical, Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed, throughout, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), WC seat 89295.0, 89395.4, WC seat & cover, 89195.0, 89295.1, 89395.2, WC seat & cover with automatic lowering 89195.1, 89395.3, Order no. 82195.7
기술 사양
  • 특징 참조821957
  • 제품군LAUFEN PRO
  • 제품분류WCs
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-06-02
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)360
  • 너비(mm)545
  • 깊이(mm)400
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스위스
  • 제조국가체코 공화국
  • 순 중량(Kg)16.4
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
  • IFC 분류위생 터미널