제품 게시
LAUFEN PRO Floorstanding WC, washdown
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding WC, washdown

Floorstanding WC pan washdown LAUFEN PRO, sanitary ceramic, for concealed cistern, EN 997, EN 33, 6/3-l-flush, dimensions 360 x 530 x 430 mm, outlet horizontal, vertical 70 and 125 mm, back to wall, concealed fixation, Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed, throughout, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 2 lateral holes (option 231), WC seat 89395.7, WC seat and cover, 89395.5, 89695.0, WC seat and cover with automatic lowering 89395.6, 89695.1 Order no. 82295.2
기술 사양
  • 특징 참조822952
  • 제품군LAUFEN PRO
  • 제품분류WCs
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2015-08-18
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)430
  • 너비(mm)360
  • 깊이(mm)530
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스위스
  • 제조국가체코 공화국
  • 순 중량(Kg)30.3
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Toilets
  • UNSPSC 코드30181505
  • OmniClass 번호23-31 19 00
  • OmniClass 제목Toilets
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures