제품 게시
THE NEW CLASSIC Floorstanding WC, close-coupled, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical
LAUFEN

THE NEW CLASSIC Floorstanding WC, close-coupled, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical

Floorstanding WC, close-coupled, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical
기술 사양
  • 특징 참조824858
  • 제품군THE NEW CLASSIC
  • 제품분류WCs
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-08-25
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)370
  • 너비(mm)700
  • 깊이(mm)430
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스위스
  • 제조국가스위스
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드SL_35_80_89
  • Uniclass 2015 설명Toilets

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카 남아메리카 오세아니아