제품 게시
MODERNA/MODERNA R Cistern
LAUFEN

MODERNA/MODERNA R Cistern

Cistern LAUFEN MODERNA R, sanitary ceramic dimensions 380 x 175 x 400 mm Dual-Flush 6/3-l option 291 Dual-Flush 4,5/3-l option 753 (Green Version) water inlet bottom left (1/2“) matching floorstanding WC pan order no. 82454.1 and wall-hung WC pan order no. 82054.5 Special feature: without water condensation insulation Further options: Surface refinement LCC (only white) Order no. 82654.3
기술 사양
  • 특징 참조826543
  • 제품군MODERNA/MODERNA R
  • 제품분류CISTERNS
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-06-02
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)330
  • 너비(mm)380
  • 깊이(mm)175
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스위스
  • 제조국가체코 공화국
  • 순 중량(Kg)11
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Toilet Cisterns
  • IFC 분류객체
  • UNSPSC 이름Toilet tanks
  • UNSPSC 코드30181515