제품 게시
LAUFEN PRO Cistern
LAUFEN

LAUFEN PRO Cistern

Cistern LAUFEN PRO, sanitary ceramic, dimensions 380 x 175 x 360 mm, Dual-Flush 6/3-l, water inlet bottom left (1/2“), matching floorstanding WC pan, order no. 82495.5/option 231, 82495.6, 82495.7, 82495.8/option 231, 82495.9, Special feature: water condensation insulation, Further options: Surface refinement LCC (only white), Australian Standard, option 263 Order no. 82695.3
기술 사양
  • 특징 참조826953
  • 제품군LAUFEN PRO
  • 제품분류CISTERNS
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2015-08-18
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)360
  • 너비(mm)175
  • 깊이(mm)380
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스위스
  • 제조국가체코 공화국
  • 순 중량(Kg)12.7
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Toilet Cisterns
  • IFC 분류객체
  • UNSPSC 이름Toilet tanks
  • UNSPSC 코드30181515