제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
laufen/products/87d7284c-17d3-406f-8d67-779b453eb2eb
홈
카테고리
위생
화장실
KOMPAS Floorstanding WC combination, rimless, washdown, with 2 fixing holes
사용 불가: 미국
LAUFEN
팔로우
KOMPAS Floorstanding WC combination, rimless, washdown, with 2 fixing holes
Floorstanding WC Combination, rimless, washdown, open, vertical S-trap, with 2 fixing holes for floor installation, incl. Cistern with shut-off valve; 8.2415.2.xxx.000.1 + 8.2815.0.xxx.783.1
다운로드
기술 사양
기술 사양
특징 참조
827154
제품군
KOMPAS
제품분류
WCs
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2016-06-02
에디션 넘버
2
높이(mm)
850
너비(mm)
360
깊이(mm)
650
링크
링크
제품 URL
http://www.nordics.laufen.com/en/products/product-finder/toilets/floorstanding-wc-combi/kompas/827154
설치 안내
https://www.laufen.com/LaufenResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7B08C20279-19D5-46A8-BC8C-6B3ACC7CCD0D%7D
제품 인증
https://www.laufen.com/en/service/certificates
기술 설명
https://www.laufen.com/LaufenResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7B4D18DE6E-1AE9-4A88-96DA-E9C0E8079D76%7D
관련성
관련성
주 재료
용화 자기
설계국가
스위스
제조국가
체코 공화국
순 중량(Kg)
29
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 화장실
IFC 분류
위생 터미널
지역 가용성
유럽
북미
노르웨이
그린란드
덴마크
스웨덴
핀란드
비슷한 제품
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
다운로드
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
다운로드
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
다운로드
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
15
)
다운로드
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
다운로드
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
다운로드