제품 게시
PALOMBA COLLECTION Cistern, for 82480.6
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Cistern, for 82480.6

Cistern LAUFEN PALOMBA COLLECTION, sanitary ceramic, DIN 19542, dimensions 360 x 175 x 435 mm, Dual-Flush 6/3-l, water inlet side left, side right (3/8”), rear (3/8”-1/2”), matching floorstanding WC pan, order no. 82480.6, Special feature: water condensation insulation, Further options: Surface refinement LCC (only white), Australian Standard, option 264, Order no. 82880.0
기술 사양
  • 특징 참조828800
  • 제품군PALOMBA COLLECTION
  • 제품분류Cisterns
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-06-02
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)435
  • 너비(mm)360
  • 깊이(mm)175
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스위스
  • 제조국가체코 공화국
  • 순 중량(Kg)15
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Toilet Cisterns
  • IFC 분류위생 터미널