제품 게시
LAUFEN PRO Cistern, water inlet bottom left
LAUFEN

LAUFEN PRO Cistern, water inlet bottom left

Cistern, water inlet bottom left
기술 사양
  • 특징 참조828963
  • 제품군LAUFEN PRO
  • 제품분류CISTERNS
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-03-04
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)395
  • 너비(mm)365
  • 깊이(mm)150
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스위스
  • 제조국가브라질
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Toilet Cisterns
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Toilet tanks
  • UNSPSC 코드30181515
  • OmniClass 번호23-31 19 19 19
  • OmniClass 제목Water Closet Tanks