제품 게시
KARTELL BY LAUFEN Cistern, water connection at the bottom right
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Cistern, water connection at the bottom right

Cistern, water inlet bottom right
기술 사양
  • 특징 참조829335
  • 제품군Kartell • LAUFEN
  • 제품분류CISTERNS
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-03-10
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)395
  • 너비(mm)380
  • 깊이(mm)160
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스위스
  • 제조국가체코 공화국
  • 순 중량(Kg)14
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Toilet Cisterns
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Toilet tanks
  • UNSPSC 코드30181515
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 설명WC cisterns
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Water Closets
  • OmniClass 번호23-31 19 19 19
  • OmniClass 제목Water Closet Tanks
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures