제품 게시
KARTELL BY LAUFEN 829661 Floorstanding cistern, two-part, rear water inlet (left top)
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN 829661 Floorstanding cistern, two-part, rear water inlet (left top)

Floorstanding cistern, two-part, rear water inlet (left top)
기술 사양
  • 특징 참조829661
  • 제품군Kartell • LAUFEN
  • 제품분류CISTERNS
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-09-11
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)140
  • 너비(mm)400
  • 깊이(mm)980
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스위스
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Toilet Cisterns
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Toilet tanks
  • UNSPSC 코드30181515
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 설명WC cisterns
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass 번호23-31 19 19 19
  • OmniClass 제목Water Closet Tanks
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures