제품 게시
LAUFEN PRO Cistern, side water inlet (left or right)
LAUFEN

LAUFEN PRO Cistern, side water inlet (left or right)

Cistern, side water inlet (left or right)
기술 사양
  • 특징 참조829952
  • 제품군LAUFEN PRO
  • 제품분류CISTERNS
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-06-02
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)150
  • 너비(mm)365
  • 깊이(mm)395
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스위스
  • 제조국가체코 공화국
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Toilet Cisterns
  • IFC 분류위생 터미널