제품 게시
PALOMBA COLLECTION wall-hung bidet
LAUFEN
보관됨

PALOMBA COLLECTION wall-hung bidet

Wall-hung bidet LAUFEN PALOMBA COLLECTION, sanitary ceramic, EN 36, dimensions 360 x 540 x 265 mm, 1 centre tap hole, concealed fixation, Special feature: overflow channel glazed, vacuum checked, Further options: Surface refinement LCC (only white), Order no. 83080.1
기술 사양
  • 특징 참조830801
  • 제품군PALOMBA COLLECTION
  • 제품분류Bidets
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-06-02
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)430
  • 너비(mm)540
  • 깊이(mm)360
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스위스
  • 제조국가오스트리아
  • 순 중량(Kg)18.5
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 비데
  • IFC 분류위생 터미널