제품 게시
THE NEW CLASSIC Wall-hung bidet
LAUFEN

THE NEW CLASSIC Wall-hung bidet

Wall-hung bidet
사양
  • Wallhung bidet Laufen-THE NEW CLASSIC, sanitary ceramic EN 35, dimensions 370 x 530 x 340 mm 1 centre tap hole concealed trap, concealed fixation Special feature: overflow channel glazed, vacuum checked Further options: Surface refinement LCC (only white) Order no. 83085.1
기술 사양
  • 특징 참조830851
  • 제품군THE NEW CLASSIC
  • 제품분류Bidets
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-04-14
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)340
  • 너비(mm)530
  • 깊이(mm)370
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스위스
  • 제조국가스위스
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 비데
  • IFC 분류위생 터미널
  • OmniClass 번호23-31 19 00
  • OmniClass 제목Toilets