제품 게시
LAUFEN PRO Wall-hung bidet
LAUFEN

LAUFEN PRO Wall-hung bidet

별점 5.0/55.0(5 리뷰)
Wallhung bidet LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 36, dimensions 360 x 530 x 335 mm, 1 centre tap hole, concealed trap, concealed fixation, Special feature: overflow channel glazed, vacuum checked, Further options: Surface refinement LCC (only white), lateral mounting, holes for water connection Order no. 83095.2
기술 사양
  • 특징 참조830952
  • 제품군LAUFEN PRO
  • 제품분류BIDETS
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2015-08-18
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)335
  • 너비(mm)530
  • 깊이(mm)360
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스위스
  • 제조국가체코 공화국
  • 순 중량(Kg)16.9
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 비데
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Bidets
  • UNSPSC 코드30181502