제품 게시
ILBAGNOALESSI ONE wall-hung bidet
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE wall-hung bidet

Wall-hung bidet LAUFEN IL BAGNO ALESSI ONE, sanitary ceramic, EN 36, dimensions 390 x 585 x 355 mm, 1 centre tap hole, concealed waste and overflow system GEBERIT, ceramic valve cover plate, concealed fixation, Special feature: vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), lateral, mounting holes for water connection, Order no. 83097.1
기술 사양
  • 특징 참조830971
  • 제품군ILBAGNOALESSI ONE
  • 제품분류Bidets
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-06-02
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)415
  • 너비(mm)390
  • 깊이(mm)585
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스위스
  • 제조국가스위스
  • 순 중량(Kg)20.8
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 비데
  • IFC 분류위생 터미널