제품 게시
KARTELL BY LAUFEN Floorstanding bidet
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Floorstanding bidet

Floorstanding bidet KARTELL BY LAUFEN sanitary ceramic EN 35, dimensions 370 x 560 x 430 mm 1 centre tap hole, waste and overflow system GEBERIT, back to wall, concealed trap, concealed fixation Special feature: overflow channel glazed, vacuum checked Further options: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, ceramic valve cover plate Order no. 832331
기술 사양
  • 특징 참조832331
  • 제품군Kartell • LAUFEN
  • 제품분류BIDETS
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2015-03-05
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)430
  • 너비(mm)370
  • 깊이(mm)545
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스위스
  • 제조국가스위스
  • 순 중량(Kg)22
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 비데
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Bidets
  • UNSPSC 코드30181502