제품 게시
PALOMBA COLLECTION Floorstanding bidet
LAUFEN
보관됨

PALOMBA COLLECTION Floorstanding bidet

Floorstanding bidet LAUFEN PALOMBA COLLECTION, sanitary ceramic, EN 997, EN 35, dimensions 360 x 560 x 430 mm, 1 centre tap hole, back to wall, concealed fixation, Special feature: overflow channel glazed, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, Order no. 83280.1
기술 사양
  • 특징 참조832801
  • 제품군PALOMBA COLLECTION
  • 제품분류Bidets
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-06-02
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)430
  • 너비(mm)360
  • 깊이(mm)560
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스위스
  • 제조국가오스트리아
  • 순 중량(Kg)24
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 비데
  • IFC 분류위생 터미널