제품 게시
VAL Urinal with mounting holes for cover
LAUFEN

VAL Urinal with mounting holes for cover

Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, with mounting holes for cover
기술 사양
  • 특징 참조840281
  • 제품군VAL
  • 제품분류URINALS
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-08-27
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)560
  • 너비(mm)305
  • 깊이(mm)365
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스위스
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Urinals
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EC010235
  • ETIM 이름Urinal
  • UNSPSC 이름Urinals
  • UNSPSC 코드30181506
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 설명Wall-hung urinals
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 42 13.16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Commercial Urinals
  • OmniClass 번호23-31 21 00
  • OmniClass 제목Urinals
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures