제품 게시
VAL Urinal, mains operated
LAUFEN

VAL Urinal, mains operated

Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, mains operated (230V), with integrated bluetooth, vandalproof
기술 사양
  • 특징 참조840286
  • 제품군VAL
  • 제품분류URINALS
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-08-27
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)560
  • 너비(mm)305
  • 깊이(mm)365
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스위스
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Urinals
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EC010235
  • ETIM 이름Urinal
  • UNSPSC 이름Urinals
  • UNSPSC 코드30181506
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 설명Wall-hung urinals
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 42 13.16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Commercial Urinals
  • OmniClass 번호23-31 21 00
  • OmniClass 제목Urinals
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures