제품 게시
LAUFEN PRO S Combipack 1000 mm, washbasin 'slim' with vanity unit 'Pro' with 2 drawers, incl. drawer organiser
LAUFEN

LAUFEN PRO S Combipack 1000 mm, washbasin 'slim' with vanity unit 'Pro' with 2 drawers, incl. drawer organiser

LAUFEN PRO S combi Washbasin with vanity unit with 2 drawers
기술 사양
  • 특징 참조861965
  • 제품군PRO S
  • 제품분류PACK
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-08-25
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)500
  • 너비(mm)1000
  • 깊이(mm)545
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스위스
  • 제조국가오스트리아
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Compound Units
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 설명Vanity units
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 35 30.23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Bathroom Casework
  • OmniClass 번호23-31 25 13
  • OmniClass 제목Bathroom Cabinets
  • CSI 단일 형식 II 코드E2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings