제품 게시
HOME COLLECTION Ceramic sculpture 'Baboon'
LAUFEN

HOME COLLECTION Ceramic sculpture 'Baboon'

Ceramic sculpture 'Baboon'
기술 사양
  • 특징 참조870261
  • 제품군HOME COLLECTION
  • 제품분류Accessories
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-12-22
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)385
  • 너비(mm)425
  • 깊이(mm)225
관련성
  • 주 재료사피어 케라믹(SaphirKeramik)
  • 설계국가스위스
  • 제조국가오스트리아
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
  • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet Accessories
  • OmniClass 번호23-21 43 15 29
  • OmniClass 제목Toilet Accessories Dispensers
  • CSI 단일 형식 II 코드E2020
  • CSI 단일 형식 II 제목Movable Furnishings