제품 게시
FLORAKIDS WC seat for 822036 / 822037
LAUFEN

FLORAKIDS WC seat for 822036 / 822037

Ergo WC seat LAUFEN FLORAKIDS, Duroplast, removable, with lowering system, matching floorstanding WC pan, order no. 82203.6, 82203.7 and, wall-hung WC pan, order no. 82003.1, Special feature: ergonomic handles, splash protection and back rest, Order no. 89103.2
기술 사양
  • 특징 참조891032
  • 제품군FLORAKIDS
  • 제품분류Seats & covers
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-06-02
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)52
  • 너비(mm)361
  • 깊이(mm)361
관련성
  • 주 재료플라스틱
  • 부 재료금속
  • 설계국가스위스
  • 제조국가오스트리아
  • 순 중량(Kg)3
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Toilet Seats
  • IFC 분류객체