제품 게시
KARTELL BY LAUFEN WC seat and cover, removable, with round seat shape
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN WC seat and cover, removable, with round seat shape

WC seat and cover, removable, with round seat shape
기술 사양
  • 특징 참조891332
  • 제품군Kartell • LAUFEN
  • 제품분류SEATS & COVERS
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-08-25
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)375
  • 너비(mm)445
  • 깊이(mm)35
관련성
  • 주 재료플라스틱
  • 설계국가스위스
  • 제조국가오스트리아
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Toilet Seats
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 설명WC seats and covers
  • OmniClass 번호23-31 19 19 17
  • OmniClass 제목Water Closet Seats
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures