제품 게시
PALACE Seat and cover
LAUFEN

PALACE Seat and cover

WC seat and cover LAUFEN PALACE, Duroplast, removable, automatic lowering system, matching floorstanding WC pan, order no. 82370.1, 82470.6 and, wallhung WC pan, order no. 82070.0 Order no. 89170.1
기술 사양
  • 특징 참조891701
  • 제품군PALACE
  • 제품분류SEATS & COVERS
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2015-08-18
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)50
  • 너비(mm)365
  • 깊이(mm)500
관련성
  • 주 재료플라스틱
  • 설계국가스위스
  • 제조국가독일
  • 순 중량(Kg)2
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Toilet Seats
  • IFC 분류객체
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815