제품 게시
THE NEW CLASSIC WC seat and cover, removable, with lowering system
LAUFEN

THE NEW CLASSIC WC seat and cover, removable, with lowering system

WC seat and cover, removable, with lowering system
기술 사양
  • 특징 참조891851
  • 제품군THE NEW CLASSIC
  • 제품분류SEATS & COVERS
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-09-11
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)56
  • 너비(mm)393
  • 깊이(mm)470
관련성
  • 주 재료플라스틱
  • 설계국가스위스
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Toilets
  • UNSPSC 코드30181505
  • Uniclass 2015 코드SL_35_80_89
  • Uniclass 2015 설명Toilets
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Water Closets
  • OmniClass 번호23-31 19 00
  • OmniClass 제목Toilets
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures