제품 게시
ILBAGNOALESSI ONE seat & cover, removable
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE seat & cover, removable

WC seat and cover LAUFEN IL BAGNO ALESSI ONE, Duroplast, removable, automatic lowering system, matching floorstanding WC pan, order no. 82297.6, 82197.1 and, wallhung WC pan, order no. 82097.6, Order no. 89297.1
기술 사양
  • 특징 참조892971
  • 제품군ILBAGNOALESSI ONE
  • 제품분류Seats & covers
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-06-02
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)107
  • 너비(mm)350
  • 깊이(mm)481
관련성
  • 주 재료플라스틱
  • 부 재료금속
  • 설계국가스위스
  • 제조국가독일
  • 순 중량(Kg)2.5
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Toilet Seats
  • IFC 분류객체