제품 게시
RIGO WC seat and cover, fixed stainless steel hinges
LAUFEN

RIGO WC seat and cover, fixed stainless steel hinges

WC seat and cover, fixed stainless steel hinges
기술 사양
  • 특징 참조893360
  • 제품군RIGO
  • 제품분류Seats & covers
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-08-25
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)55
  • 너비(mm)355
  • 깊이(mm)430
관련성
  • 주 재료플라스틱
  • 부 재료금속
  • 설계국가스위스
  • 제조국가체코 공화국
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Toilet Seats
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 설명WC seats and covers
  • OmniClass 번호23-31 19 19 17
  • OmniClass 제목Water Closet Seats

지역 가용성

유럽 북미
노르웨이
그린란드
덴마크
스웨덴
핀란드