제품 게시
LAUFEN PRO Seat and cover
LAUFEN

LAUFEN PRO Seat and cover

WC seat and cover Universal LAUFEN PRO, Duroplast, removable, matching floorstanding WC pan, order no. 82195.6, 82195.7, 82195.8, 82195.9, 82295.1, 82495.5, 82495.6, 82495.7, 82495.8, 82495.9, 82595.5, 82595.6, 82595.7 and, wallhung WC pan, order no. 82095.0, 82095.1, 82095.2, 82095.3, 82095.4, 82095.5 Order no. 89395.2
기술 사양
  • 특징 참조893952
  • 제품군LAUFEN PRO
  • 제품분류SEATS & COVERS
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2015-08-18
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)54
  • 너비(mm)374
  • 깊이(mm)443
관련성
  • 주 재료플라스틱
  • 설계국가스위스
  • 제조국가오스트리아
  • 순 중량(Kg)2.1
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Toilet Seats
  • IFC 분류객체
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815