제품 게시
VAL WC seat and cover, removable, with lowering system
LAUFEN

VAL WC seat and cover, removable, with lowering system

WC seat and cover, removable, with lowering system
기술 사양
  • 특징 참조894281
  • 제품군VAL
  • 제품분류Seats & covers
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-03-10
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)395
  • 너비(mm)450
  • 깊이(mm)50
관련성
  • 주 재료플라스틱
  • 설계국가스위스
  • 제조국가오스트리아
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Toilet Seats
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 설명WC seats and covers
  • OmniClass 번호23-31 19 19 17
  • OmniClass 제목Water Closet Seats
  • CSI 단일 형식 II 코드E2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings