제품 게시
MODERNA R WC seat and cover slim, w/o lowering system, removable
LAUFEN

MODERNA R WC seat and cover slim, w/o lowering system, removable

WC seat and cover "slim", removable, with lowering system
기술 사양
  • 특징 참조896541
  • 제품군MODERNA R
  • 제품분류Seats & covers
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-12-22
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)55
  • 너비(mm)485
  • 깊이(mm)390
관련성
  • 주 재료플라스틱
  • 부 재료금속
  • 설계국가스위스
  • 제조국가스위스
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Toilet Seats
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 설명WC seats and covers
  • OmniClass 번호23-31 19 19 17
  • OmniClass 제목Water Closet Seats