제품 게시
LAUFEN PRO WC seat
LAUFEN

LAUFEN PRO WC seat

WC seat & cover LAUFEN PRO, Duroplast hollow space fixation, removable , lowering system matching floorstanding WC pan, order no. 82295.2 and wall-hung WC pan, order no. 82095.6, 82096.5, 82096.6Order no. 89695.1
기술 사양
  • 특징 참조896951
  • 제품군LAUFEN PRO
  • 제품분류SEATS & COVERS
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-06-02
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)370
  • 너비(mm)450
  • 깊이(mm)55
관련성
  • 주 재료플라스틱
  • 부 재료금속
  • 설계국가스위스
  • 제조국가오스트리아
  • 순 중량(Kg)1.9
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Toilet Seats
  • IFC 분류위생 터미널
  • OmniClass 번호23-31 19 19 17
  • OmniClass 제목Water Closet Seats