제품 게시
PRO LIBERTY MODERNA R WC Barrier free WC seat
LAUFEN

PRO LIBERTY MODERNA R WC Barrier free WC seat

Barrier free WC seat LAUFEN MODERNA R, Duroplast, removable, matching wall-hung WC pan, order no. 82054.6, 82054.7, Special feature: special strong and robust hinges and buffers, Order no. 89895.1
기술 사양
  • 특징 참조898951
  • 제품군PRO LIBERTY
  • 제품분류SEATS & COVERS
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-06-02
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)54
  • 너비(mm)443
  • 깊이(mm)374
관련성
  • 주 재료플라스틱
  • 부 재료금속
  • 설계국가스위스
  • 제조국가오스트리아
  • 순 중량(Kg)2
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Toilet Seats
  • IFC 분류객체