제품 게시
PRO S Shower tray with linear outlet on the short side
PRO S Shower tray with linear outlet on the short side
PRO S Shower tray with linear outlet on the short side
PRO S Shower tray with linear outlet on the short side
    LAUFEN

    PRO S Shower tray with linear outlet on the short side

    Shower tray with linear outlet on the short side
    기술 사양
    • 특징 참조H212183
    • 제품군Shower trays
    • 제품분류PRO S
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-06-16
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)30
    • 너비(mm)1200
    • 깊이(mm)1200
    관련성
    • 주 재료주조 대리석
    • 설계국가스위스
    • 제조국가폴란드
    • 순 중량(Kg)78
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Shower trays
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 설명Shower trays
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers