제품 게시
LAUFEN PRO Shower tray, made of Marbond composite material, rectangular, outlet at long side
LAUFEN

LAUFEN PRO Shower tray, made of Marbond composite material, rectangular, outlet at long side

Shower tray, made of Marbond composite material, rectangular, outlet at long side
기술 사양
  • 특징 참조H215954
  • 제품군LAUFEN PRO
  • 제품분류Shower tray
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-01-30
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)29
  • 너비(mm)700
  • 깊이(mm)1400
관련성
  • 주 재료주조 대리석
  • 설계국가스위스
  • 제조국가폴란드
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Shower trays
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Showers
  • UNSPSC 코드30181503
  • OmniClass 번호23-31 17 00
  • OmniClass 제목Showers