제품 게시
MEDA Vanity unit 600, 2 drawers, matches washbasin H810113
LAUFEN

MEDA Vanity unit 600, 2 drawers, matches washbasin H810113

Vanity unit 600, 2 drawers, matches washbasin H810113
기술 사양
  • 특징 참조H421572
  • 제품군MEDA
  • 제품분류Base units and countertops
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-02-14
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)515
  • 너비(mm)585
  • 깊이(mm)450
관련성
  • 주 재료MDF 보드
  • 설계국가스위스
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Compound Units
  • IFC 분류가구