제품 게시
MEDA Vanity unit 450, 1 door, right hinged, matches Marbond washbasin H814110
LAUFEN

MEDA Vanity unit 450, 1 door, right hinged, matches Marbond washbasin H814110

Vanity unit 450, 1 door, right hinged, matches Marbond washbasin H814110
사양
  • Compatible with: H814110 Small washbasin, with tap bank right, made of Marbond composite material H894240 Space-saving siphon H490950 Towel holder for furniture, 270 mm
기술 사양
  • 특징 참조H421662
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-08-19
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)515
  • 너비(mm)435
  • 깊이(mm)340
관련성
  • 주 재료MDF 보드
  • 설계국가스위스
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Compound Units
  • IFC 분류가구
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 설명Bathroom furniture
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 35 30.23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Bathroom Casework
  • OmniClass 번호23-21 19 15 33 13
  • OmniClass 제목Residential Bathroom Specialty Casework
  • CSI 단일 형식 II 코드E2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings