제품 게시
CLASSICS Washbasin bowl, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve
LAUFEN

CLASSICS Washbasin bowl, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve

Washbasin bowl, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve
기술 사양
  • 특징 참조H512CL2-112U
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-01-30
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)130
  • 너비(mm)360
  • 깊이(mm)360
관련성
  • 주 재료Enamel
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 설명Sinks
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Lavatories and Sinks
  • OmniClass 번호23-31 13 00
  • OmniClass 제목Sinks

지역 가용성

북미 오세아니아