제품 게시
CLEANET PRO LITE LITE version, shower toilet, wall-hung comfort, rimless, incl. seat and cover with washing function, Wi-Fi & APP, UV disinfection and ambient light
LAUFEN

CLEANET PRO LITE LITE version, shower toilet, wall-hung comfort, rimless, incl. seat and cover with washing function, Wi-Fi & APP, UV disinfection and ambient light

LITE version, shower toilet, wall-hung comfort, rimless, incl. seat and cover with washing function, Wi-Fi & APP, UV disinfection and ambient light
기술 사양
  • 특징 참조H614890
  • 제품군Cleanet
  • 제품분류CLEANET PRO LITE
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-06-16
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)460
  • 너비(mm)370
  • 깊이(mm)530
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 부 재료플라스틱
  • 설계국가스위스
  • 제조국가체코 공화국
  • 순 중량(Kg)30.8
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
  • Uniclass 2015 코드SL_35_80_89
  • Uniclass 2015 설명Toilets
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Water Closets
  • OmniClass 번호23-31 19 19
  • OmniClass 제목Water Closets