제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
laufen/products/a9119ea4-81f5-49d0-a949-c7b6516b0e9d
홈
카테고리
위생
세면기
PRO X Washbasin 60cm
다음에서 사용 가능 미국
LAUFEN
팔로우
PRO X Washbasin 60cm
Washbasin 60cm
다운로드
기술 사양
기술 사양
특징 참조
H810863
제품군
Washbasins
제품분류
PRO X
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2026-07-02
에디션 넘버
1
높이(mm)
160
너비(mm)
465
깊이(mm)
600
링크
링크
제품 URL
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H8108630001041
제품 인증
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
기술 설명
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H8108630001041
관련성
관련성
주 재료
도기
설계국가
스위스
제조국가
체코 공화국
순 중량(Kg)
16.3
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 세면기
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_96
Uniclass 2015 설명
Wash basins, sinks and troughs
CSI 마스터 형식 2014 코드
22 41 16.16
CSI 마스터 형식 2014 제목
Residential Sinks
OmniClass 번호
23-31 13 00
OmniClass 제목
Sinks
비슷한 제품
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
다운로드
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
다운로드
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
다운로드
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
다운로드
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
다운로드
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
다운로드