제품 게시
ILBAGNOALESSI  Bowl washbasin with overflow channel, oval, incl. ceramic drain valve
LAUFEN

ILBAGNOALESSI Bowl washbasin with overflow channel, oval, incl. ceramic drain valve

Bowl washbasin with overflow channel, oval, incl. ceramic drain valve
기술 사양
  • 특징 참조H818976
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-02-14
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)170
  • 너비(mm)450
  • 깊이(mm)400
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스위스
  • 제조국가오스트리아
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • OmniClass 번호23-31 13 00
  • OmniClass 제목Sinks