제품 게시
LUA Wall-hung WC Silent Flush/'rimless', washdown, without flushing rim
LAUFEN

LUA Wall-hung WC Silent Flush/'rimless', washdown, without flushing rim

Wall-hung WC Silent Flush/'rimless', washdown, without flushing rim
사양
  • Compatible with: H891082|H891083
기술 사양
  • 특징 참조H821080
  • 제품군LUA
  • 제품분류Wall-hung WCs
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-04-07
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)360
  • 너비(mm)520
  • 깊이(mm)360
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스위스
  • 제조국가폴란드
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
  • IFC 분류위생 터미널