제품 게시
LUA Floorstanding WC, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical
LAUFEN

LUA Floorstanding WC, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical

Floorstanding WC, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical
기술 사양
  • 특징 참조H823081
  • 제품군LUA
  • 제품분류FS WC Combi
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-01-30
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)420
  • 너비(mm)360
  • 깊이(mm)520
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스위스
  • 제조국가체코 공화국
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Toilets
  • UNSPSC 코드30181505
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 설명WC pans
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Water Closets
  • OmniClass 번호23-31 19 00
  • OmniClass 제목Toilets