제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
laufen/products/3b41c5ba-fc09-44d8-b017-34894961d657
홈
카테고리
위생
화장실
PRO X Floorstanding WC Silent flush, 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical 70-305
다음에서 사용 가능 미국
LAUFEN
팔로우
PRO X Floorstanding WC Silent flush, 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical 70-305
Floorstanding WC Silent flush, 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical 70-305
다운로드
사양
사양
Compatible with:H82995x|H891862|H891863|H891864|H898966|H898965
기술 사양
기술 사양
특징 참조
H824861
제품군
Toilets
제품분류
PRO X
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2026-06-30
에디션 넘버
1
높이(mm)
430
너비(mm)
360
깊이(mm)
680
링크
링크
제품 URL
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H8248610000001
제품 인증
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
기술 설명
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H8248610000001
관련성
관련성
주 재료
용화 자기
설계국가
스위스
제조국가
포르투갈
순 중량(Kg)
38
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 화장실
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_93_97
Uniclass 2015 설명
WC suites
CSI 마스터 형식 2014 코드
22 41 13.13
CSI 마스터 형식 2014 제목
Residential Water Closets
OmniClass 번호
23-31 19 00
OmniClass 제목
Toilets
비슷한 제품
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
다운로드
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
다운로드
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
다운로드
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
다운로드
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
다운로드
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
다운로드