제품 게시
LUA Floorstanding WC 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal
LAUFEN

LUA Floorstanding WC 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal

Floorstanding WC 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal
사양
  • Compatible with: H828082|H828082|H891082|H891083
기술 사양
  • 특징 참조H825086
  • 제품군LUA
  • 제품분류Floorstanding WCs "combipack"
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-04-07
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)400
  • 너비(mm)650
  • 깊이(mm)360
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스위스
  • 제조국가체코 공화국
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 화장실