제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
laufen/products/8cfcd485-1ef8-4fad-8068-3d00f9094988
홈
카테고리
위생
화장실
LAUFEN PRO Floorstanding WC, close-coupled, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical
다음에서 사용 가능 미국
LAUFEN
팔로우
LAUFEN PRO Floorstanding WC, close-coupled, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical
Floorstanding WC, close-coupled, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical
다운로드
사양
사양
Compatible with:H829951|H829952|H829953|H829955|H891601|H893952|H893955|H893957|H893959|H896950|H8989600|H898965|H898966|H896951|H891891|H89G890|H891892
기술 사양
기술 사양
특징 참조
H825962
제품군
Toilets
제품분류
LAUFEN PRO
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2026-05-19
에디션 넘버
1
높이(mm)
430
너비(mm)
360
깊이(mm)
650
링크
링크
제품 URL
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H8259620000001
제품 인증
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
기술 설명
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H8259620000001
관련성
관련성
주 재료
용화 자기
설계국가
스위스
제조국가
체코 공화국
순 중량(Kg)
36.5
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 화장실
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_93_97
Uniclass 2015 설명
WC suites
CSI 마스터 형식 2014 코드
22 41 13.13
CSI 마스터 형식 2014 제목
Residential Water Closets
OmniClass 번호
23-31 19 00
OmniClass 제목
Toilets
비슷한 제품
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
다운로드
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
다운로드
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
다운로드
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
다운로드
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
다운로드
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
다운로드