제품 게시
LAUFEN PRO Floorstanding WC close-coupled, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical, open back, Vario Outlet, vertical 70- 250, optimized for 4.5/3l flushing
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding WC close-coupled, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical, open back, Vario Outlet, vertical 70- 250, optimized for 4.5/3l flushing

Floorstanding WC close-coupled, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical, open back, Vario Outlet, vertical 70- 250, optimized for 4.5/3l flushing
기술 사양
  • 특징 참조H825964
  • 제품군LAUFEN PRO
  • 제품분류Floorstanding WCs, close-coupled
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-04-07
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)430
  • 너비(mm)650
  • 깊이(mm)360
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스위스
  • 제조국가체코 공화국
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
  • IFC 분류위생 터미널