제품 게시
PRO X Wall-hung Bidet "Advanced", hidden fixation
PRO X Wall-hung Bidet "Advanced", hidden fixation
PRO X Wall-hung Bidet "Advanced", hidden fixation
PRO X Wall-hung Bidet "Advanced", hidden fixation
PRO X Wall-hung Bidet "Advanced", hidden fixation
    LAUFEN

    PRO X Wall-hung Bidet "Advanced", hidden fixation

    Wall-hung Bidet "Advanced", hidden fixation
    기술 사양
    • 특징 참조H830860
    • 제품군BIDETS
    • 제품분류PRO X
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-06-30
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)285
    • 너비(mm)360
    • 깊이(mm)540
    관련성
    • 주 재료도기
    • 설계국가스위스
    • 제조국가폴란드
    • 순 중량(Kg)19
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 비데
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 설명Bidets
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Bidets
    • OmniClass 번호23-31 23 00
    • OmniClass 제목Bidets