제품 게시
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover
    LAUFEN

    VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover

    Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover
    기술 사양
    • 특징 참조H841144
    • 제품군Urinals
    • 제품분류VILA 2.0
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-06-30
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)495
    • 너비(mm)280
    • 깊이(mm)335
    관련성
    • 주 재료용화 자기
    • 설계국가스위스
    • 제조국가체코 공화국
    • 순 중량(Kg)11.5
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Urinals
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 설명Wall-hung urinals
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 42 13.16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Commercial Urinals
    • OmniClass 번호23-31 21 00
    • OmniClass 제목Urinals